Komponentenreferenz
Hochmodernes Kennzeichnungssystem
Greifer | Komponenten
Aufgabe & Lösung
Ein hochmodernes Kennzeichnungssystem, das für die Handhabung von Produkten mit anspruchsvollen Formen oder Oberflächen entwickelt wurde. Perfekt geeignet für Materialien, die einen hohen Schutzgrad erfordern und direkten menschlichen Kontakt vermeiden müssen. Unser für Reinräume zertifizierter GEP2000-Kleinteilegreifer in Kombination mit einem EPSON-SCARA-Roboter:
- Digital gesteuerter elektrischer Greifer für nahtlose Kommunikation.
- Externes Magnetfeld-Sensorsystem für präzise Positionserkennung.
- Sensible und präzise Handhabung von Fläschchen und Reagenzgläsern mit Geschwindigkeit und Flexibilität.
- Aufrechterhaltung der Greifkraft durch ein robustes Schneckenradgetriebe – sicheres Halten der Komponenten unter allen Bedingungen.